This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.
Skupina SR: SR1723
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Priemer kábla | Farba | Dĺžka na kotúč | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,753 € - 44,3606 € | 5 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Strieborná farba
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,2541 € - 61,7472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Strieborná farba
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10170748 | 176,0622 € - 176,0622 € | 1 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 44,5801 € - 52,4632 € | 87 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56,7288 € - 67,2884 € | 17 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 186,1931 € - 186,1931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
49.213 ft
15.0 m
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 51,93 € - 61,7472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 57,0529 € - 67,2884 € | 22 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 121,2466 € - 121,2466 € | 20 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 134,2631 € - 134,2631 € | 29 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214,1393 € - 214,1393 € | 53 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 52,2541 € - 61,7472 € | 8 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 44,5801 € - 52,4632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Strieborná farba
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 75,7151 € - 89,3693 € | 3 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
65.617 ft
20.0 m
|
Polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,0529 € - 67,2884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Biela
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,753 € - 44,3606 € | 21 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 92,1399 € - 109,0979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biela
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 88,9407 € - 104,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 112,7154 € - 112,7154 € | 2 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
65.617 ft
20.0 m
|
Polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 222,9842 € - 222,9842 € | 3 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku