Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T | L | Farba | t | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,4038 € | 5690 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1953 € - 0,7799 € | 25 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
4
|
||
| 0,2522 € - 0,2522 € | 85540 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2288 € - 0,9185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,2244 € - 0,898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1256 € - 0,3776 € | 23 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2026 € - 0,2026 € | 8000 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,1894 € | 4900 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1191 € - 0,1191 € | 62900 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1691 € - 0,1691 € | 247000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5699 € - 0,5699 € | 75096 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,5336 € - 0,5336 € | 4000 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2419 € - 0,2419 € | 7750 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | 133500 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1136 € - 0,1136 € | 294900 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1982 € - 0,1982 € | 24400 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081938 | 0,1837 € - 0,1837 € | 92000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,2172 € - 0,2172 € | 30500 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 14511 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku