Menu Hľadať

Tlačná pružina 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 35.05 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 4.96 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nový kód produktu:

10438695

Starý kód produktu:

1217248

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približná pevná výška 21.5 mm
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia 53.32 N
Zaťažená dĺžka 24.3 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Vonkajší priemer 6.1 mm
Celková dĺžka 35.05 mm
Tuhosť pružiny 4.96 Nmm
Priemer drôtu 1.1 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 302

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás