10438718
1217250
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približná pevná výška | 26.4 mm |
---|---|
Približná pevná výška | 1.039 in |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
Zaťažená dĺžka | 1.209 in |
Zaťažená dĺžka | 30.7 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Vonkajší priemer | 6.1 mm |
Vonkajší priemer | 0.24 in |
Celková dĺžka | 44.45 mm |
Celková dĺžka | 1.75 in |
Tuhosť pružiny | 3.87 Nmm |
Tuhosť pružiny | 3.87 Nmm |
Priemer drôtu | 1.1 mm |
Priemer drôtu | 0.043 in |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku