Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.85 Nmm
0.85 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
9.63 Nmm
9.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.26 Nmm
4.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.59 Nmm
10.59 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.80 Nmm
6.80 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.60 Nmm
4.60 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku