Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
13.05 Nmm
31.75 mm
121.13 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Požiadajte o dodací termin tu
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    42.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    167.96 N
  • Zaťažená dĺžka
    68.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    24.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 31.75 mm 13.05 Nmm

10234433


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    16.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    30.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    32.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    30.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    18.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

10438961


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    23.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    37.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    60.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    30.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    167.96 N
  • Zaťažená dĺžka
    47.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    25.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    26.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    167.96 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    35.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    56.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm