Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8995 € - 3,0085 € | 7 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
||
| 2,5542 € - 2,8163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||
| 5,348 € - 6,0165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||
| 4,3246 € - 4,4946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||
| 3,2889 € - 3,6479 € | 1 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
||
| 4,2538 € - 4,5373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||
| 2,7754 € - 2,7754 € | 12 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||
| 4,7079 € - 5,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku