Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8716 € - 1,8716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 1,6365 € - 1,6365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 27,2174 € - 27,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3371 € - 1,3371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,017 € - 2,017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 6,9196 € - 6,9196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
84.9 Nmm
84.9 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
3421.0 N
3421.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,1728 € - 4,1728 € | 870 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
420.0 Nmm
420.0 Nmm
|
Žltá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5754.0 N
5754.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 15,1769 € - 15,1769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Žltá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 125,9054 € - 125,9054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 29,8686 € - 29,8686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 149,3154 € - 149,3154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
Červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,204 € - 2,204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 7,7115 € - 7,7115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
44.4 Nmm
44.4 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
2238.0 N
2238.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,8748 € - 4,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,2886 € - 4,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,8897 € - 4,8897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 6,457 € - 6,457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
95.3 Nmm
95.3 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
3498.0 N
3498.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 67,5959 € - 67,5959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.004 in
76.3 mm
|
120.0 Nmm
120.0 Nmm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.15 in
105.4 mm
|
12647.0 N
12647.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 42,4397 € - 42,4397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,9528 € - 5,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku