Menu Hľadať

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Na sklade

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Skupina SR: SROFST

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Celková výška Typ Kúpiť
12,6019 € - 12,6019 € 10 Na sklade
170.0 mm
Čierna
103.5 mm
10.0 mm
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
0,8989 € - 1,1193 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
Záves optickej kazety
0,8989 € - 1,1193 € 20 Na sklade
Červená
Záves optickej kazety
9,0319 € - 9,0319 € 5 Na sklade
170.0 mm
Čierna
103.5 mm
5.0 mm
Spona optickej kazety
4,779 € - 4,779 € 806 Na sklade
132.0 mm
Čierna
82.0 mm
6.6 mm
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
9,5155 € - 11,6917 € 2 Na sklade
170.0 mm
Čierna
103.5 mm
10.0 mm
kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111895

Cenové rozpätie
12,6019 € - 12,6019 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Typ
    kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    103.5 mm
Organizéry pre optická vlákna PP, TPE Zelená

10111901

Cenové rozpätie
1,1193 € - 0,8989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Typ
    Záves optickej kazety
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Množstvo v balení
    LB – Agree with the fact there should be a "breaking pressure path" but only at a certain psi or hazardous material
Organizéry pre optická vlákna PP, TPE Červená

10111918

Cenové rozpätie
1,1193 € - 0,8989 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Typ
    Záves optickej kazety
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Množstvo v balení
    LB – Agree with the fact there should be a "breaking pressure path" but only at a certain psi or hazardous material
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111871

Cenové rozpätie
9,0319 € - 9,0319 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Typ
    Spona optickej kazety
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    103.5 mm
Organizéry pre optická vlákna 132.0 mm (L) Čierna

10312421

Cenové rozpätie
4,779 € - 4,779 €

Úroveň zásob
806 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ
    kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Celková šírka
    82.0 mm
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10111888

Cenové rozpätie
11,6917 € - 9,5155 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Typ
    kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    103.5 mm