Menu Hľadať

Diskové pružiny

Vo výrobe

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,0567 € - 0,0567 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0504 € - 0,0504 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.8 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,052 € - 0,052 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.8 mm
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,0678 € - 0,0678 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.5 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,1201 € - 0,1201 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,2318 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
1.8 mm
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,06 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,063 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.3 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,063 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.3 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,055 € - 0,055 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0976 € - 0,0976 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
12.2 mm
0,2362 € - 0,2362 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0551 € - 0,0551 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0635 € - 0,0635 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0551 € - 0,0551 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0631 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.4 mm
Uhlíková oceľ
11.2 mm
0,0755 € - 0,0755 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
1.6 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,06 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.3 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0566 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
  • z/zo 7
Disková pružina DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Cenové rozpätie
0,0567 € - 0,0567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    491.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Cenové rozpätie
0,0504 € - 0,0504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.8 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    130.00 N
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška ramena
    0.8 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    105.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Cenové rozpätie
0,0678 € - 0,0678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.5 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    811.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    232.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    284.00 N
Disková pružina SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2142.00 N
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    692.00 N
Pružná podložka 8.2 mm 18.0 mm Uhlíková oceľ

10629369

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    495.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    1.3 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    850.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Cenové rozpätie
0,055 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    237.00 N
Disková pružina DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1155.00 N
Disková pružina SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,2362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1769.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Cenové rozpätie
0,0551 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    346.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Cenové rozpätie
0,0635 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    835.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Cenové rozpätie
0,0551 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    132.00 N
Disková pružina DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.4 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    363.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Výška ramena
    1.6 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1100.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.3 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    470.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    119.00 N