Menu Hľadať

Dištančné káblové spony

Na sklade

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spacer Height Minimálna hrúbka panela Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
1.6 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
2.0 mm
Prírodná
12.0 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 mm
Prírodná
12.0 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0.8 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
556 Na sklade
4.8 mm
2.0 mm
Prírodná
5.6 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,1743 € - 0,2176 € 650 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2495 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.6 mm
Prírodná
11.1 mm
4.8 mm
0,1938 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
30000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
5600 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1.6 mm
Prírodná
11.1 mm
4.8 mm
58 Na sklade
Prírodná
2000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2468 € - 0,3114 € 3100 Na sklade
4.8 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,2495 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.6 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1.6 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
2000 Na sklade
4.8 mm
0.8 mm
Prírodná
18.4 mm
4.8 mm
800 Na sklade
4.8 mm
0.8 mm
Prírodná
18.4 mm
4.8 mm
5000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
  • z/zo 5
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm 17.5 mm PA Prírodná

10026052


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Golierová svorka Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Prírodná

10639351


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 12.0 mm PA Prírodná

10026144


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm 7.9 mm PA Prírodná

10112663


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 5.6 mm PA Prírodná

10026182


Úroveň zásob
556 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Prírodná

10639344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm PA66 Prírodná

10025994

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10025932

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm PA66 Prírodná

10026007

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm PA66 Prírodná

10026069


Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm PA66 Prírodná

10026090


Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Golierová svorka Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Prírodná

10636046


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm PA66 Prírodná

10026038


Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm PA66 Prírodná

10026113


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 7.9 mm PA Prírodná

10025864

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 17.5 mm PA Prírodná

10026014

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm 17.5 mm PA Prírodná

10026076


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 18.4 mm PA Prírodná

10026106


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 18.4 mm PA Prírodná

10026168


Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm PA66 Prírodná

10026045


Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking