Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0793 € | 311 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,33 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0793 € | 1500 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 700 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2688 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,11 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 8000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9487 € - 1,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Cylindrický
|
Čierna
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,33 € | 4000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku