Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy – okrúhle, metrické

Na sklade

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné LED (všetky) Celkový priemer Celková výška Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
500 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
27672 Na sklade
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
21.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
400 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
27.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
1092 Na sklade
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
280 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
  • z/zo 4
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109496


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109359


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109939


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109250


Úroveň zásob
27672 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109267


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109427


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109687


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109694


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109816


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109274


Úroveň zásob
1092 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10478172


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109311


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109717


Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm