Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy – okrúhle, metrické

Na sklade

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné LED (všetky) Celkový priemer Celková výška Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
175 Na sklade
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
27672 Na sklade
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
2.0 mm
280 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
400 Na sklade
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
  • z/zo 4
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109847


Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109939


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109250


Úroveň zásob
27672 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109717


Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109755


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109885


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109694


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109878


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109748


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109908


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109342


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109441


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109281


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109410


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10478189


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10109434


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm