These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0849 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.250 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,0849 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.375 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.500 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Pozdĺžny valcový
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,2289 € - 0,283 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.200 in
 
5.1 mm
 
 | 
||
| 0,1065 € - 0,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,9487 € - 1,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Cylindrický
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PA
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,2673 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.360 in
 
9.1 mm
 
 | 
||
| 0,2816 € - 0,3484 € | 9000 Na sklade | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.600 in
 
15.2 mm
 
 | 
||
| 0,2673 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.440 in
 
11.2 mm
 
 | 
||
| 0,11 € - 0,136 € | 100 Na sklade | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid
 
 | 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 1000 Na sklade | 
 
Štvorcové
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 700 Na sklade | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,3684 € - 0,3684 € | 1000 Na sklade | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.900 in
 
22.9 mm
 
 | 
||
| 0,11 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid
 
 | 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Štvorcové
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,0647 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 8000 Na sklade | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Prírodná
 
 | 
 
Polyamid 6.6
 
 | 
 | 
 
0.300 in
 
7.6 mm
 
 | 
||
| 0,1102 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Okrúhle
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku