Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,1005 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,0849 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,0849 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,3484 € - 0,3484 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
16.5 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
9.5 mm
0,3684 € - 0,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
21.6 mm
0,1507 € - 0,1507 € 925 Na sklade
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
4.8 mm
0,0658 € - 0,0793 € 311 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
0,2673 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
11.2 mm
0,1096 € - 0,136 € 22000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
0,0793 € - 0,0793 € 5600 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,1564 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
6.4 mm
0,11 € - 0,136 € 100 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
6.5 mm
0,3072 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PVC
12.7 mm
0,1102 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
6.4 mm
0,1029 € - 0,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
4.8 mm
0,1236 € - 0,1236 € 772 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
9.5 mm
0,1139 € - 0,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
6.4 mm
0,3684 € - 0,3684 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
22.9 mm
0,2289 € - 0,283 € 4000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
3.6 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.500 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365434

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.375 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365427

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.250 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365410

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.650 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10314074

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,3484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314142

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.850 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10314081

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    21.6 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314128

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
925 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110140

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0658 €

Úroveň zásob
311 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.440 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110577

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110409

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110386

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314135

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 6.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110379

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,11 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320990

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110058

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110041

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110256

Cenové rozpätie
0,1236 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
772 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110249

Cenové rozpätie
0,1139 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.900 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10314098

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    22.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.140 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110423

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm