Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
900 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
15.9 mm
700 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
8.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
22.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
25.4 mm
970 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
22.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
3.6 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110348


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110010


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110201


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110218


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 8.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110515


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110126


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 15.9 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110096


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110164


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110591


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 15.9 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314104


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110294


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10638934


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110119


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110195


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110188


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110331


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110065


Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110287


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10590003


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 3.6 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

10110423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm