Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3484 € - 0,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 8000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,2688 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3484 € | 2280 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1236 € | 772 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1181 € - 0,1181 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 41000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0793 € | 300 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,136 € | 22000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 700 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,283 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0793 € | 311 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku