Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,1102 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
22.2 mm
0,1107 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
0,0643 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
0,11 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
0,3072 € - 0,3072 € 1000 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PVC
9.5 mm
0,2816 € - 0,3484 € 7000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
14 mm
0,11 € - 0,136 € 100 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
6.5 mm
0,2289 € - 0,283 € 4000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
3.6 mm
0,0793 € - 0,0793 € 1500 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,0658 € - 0,0793 € 311 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
0,2545 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
8.6 mm
0,2759 € - 0,2759 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
19.1 mm
0,1336 € - 0,1336 € 280 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
12.7 mm
0,1102 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
25.4 mm
0,2545 € - 0,3157 € 2000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
0,0646 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
9.5 mm
0,1266 € - 0,1266 € 50 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
22.2 mm
0,2545 € - 0,3157 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110195

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10590003


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110119

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110348

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110294

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320983

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.550 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110607

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 6.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110379

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,11 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.140 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110423

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110362

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110140

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0658 €

Úroveň zásob
311 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.340 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110522

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314111

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110263

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,1336 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 25.4 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110133

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.320 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110515

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110324

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10638934


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110034

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.250 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110485

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm