Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,1107 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,11 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 1000 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3484 € | 7000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,11 € - 0,136 € | 100 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,283 € | 4000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0793 € | 1500 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0793 € | 311 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,1336 € | 280 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 2000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1266 € - 0,1266 € | 50 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku