Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||
5600 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
50 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
772 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
100 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
10000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||
2500 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
600 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
925 Na sklade |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku