These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
8000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|||
1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
2280 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
925 Na sklade |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku