These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pozdĺžny valcový
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
8000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||
1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
2000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
10000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||
772 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku