These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2069 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,2376 € - 0,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2318 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,1851 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,223 € - 0,2974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 400 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1779 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,446 € - 0,5568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5671 € - 0,6779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7989 € - 0,9126 € | 1500 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,8776 € | 300 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,8776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9724 € - 1,3558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1779 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku