These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2347 € - 0,2347 € | 400 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5462 € - 0,5462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1806 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,256 € - 0,256 € | 400 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,246 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5462 € - 0,5462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5049 € - 0,5049 € | 1000 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,411 € - 0,411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,411 € - 0,411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3086 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3968 € - 0,3968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3968 € - 0,3968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4167 € - 0,4167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3441 € - 0,3441 € | 100 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2703 € - 0,2703 € | 250 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1806 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2318 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4765 € - 0,4765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3001 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku