Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
586 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2019 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
12.7 mm
0,365 € - 0,4863 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
25.0 mm
0,1785 € - 0,2204 € 47000 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
11.0 mm
0,1891 € - 0,2334 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
16.0 mm
0,175 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
10.0 mm
0,1952 € - 0,241 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
19.0 mm
0,175 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
11.0 mm
0,1856 € - 0,2291 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
13.0 mm
0,1927 € - 0,2379 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
19.0 mm
0,32 € - 0,3726 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
#8-32
25.4 mm
0,1951 € - 0,2408 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,1934 € - 0,2387 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,353 € - 0,4715 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
19.0 mm
0,1838 € - 0,2269 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,2011 € - 0,2482 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,1927 € - 0,2379 € 980 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
16.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1856 € - 0,2291 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
14.0 mm
0,198 € - 0,2444 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1748 € - 0,2158 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
10.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.7 mm

10352403

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Cenové rozpätie
0,4863 € - 0,365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
47000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Cenové rozpätie
0,2334 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    16.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Cenové rozpätie
0,241 € - 0,1952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Cenové rozpätie
0,2291 € - 0,1856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,1927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8-32
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Cenové rozpätie
0,2408 € - 0,1951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Cenové rozpätie
0,2387 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Cenové rozpätie
0,4715 € - 0,353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Cenové rozpätie
0,2269 € - 0,1838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Cenové rozpätie
0,2482 € - 0,2011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,1927 €

Úroveň zásob
980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    16.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,1913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Cenové rozpätie
0,2291 € - 0,1856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Cenové rozpätie
0,2158 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm