These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1623 € - 0,2004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2321 € - 0,2866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2621 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7339 € - 0,7339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PPS
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2944 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4649 € - 1,4649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3952 € - 1,3952 € | 150 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3866 € - 0,3866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,953 € - 0,953 € | 500 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8974 € - 0,8974 € | 500 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0895 € - 1,0895 € | 300 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8974 € - 0,8974 € | 500 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,192 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3768 € - 1,5361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8761 € - 1,0468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8477 € - 1,3341 € | 100 Na sklade |
Šesťhran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku