These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7694 € - 1,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,8156 € - 0,8331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5447 € - 0,8861 € | 3800 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5788 € - 0,9402 € | 5051 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8107 € - 1,2786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,2603 € - 0,2603 € | 90 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1963 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3271 € - 0,3271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3185 € - 0,4253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3172 € - 0,3513 € | 2100 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6769 € - 0,7524 € | 50 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5703 € - 0,8989 € | 55 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4224 € - 0,4707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5703 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2703 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2275 € - 0,2275 € | 900 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4735 € - 0,5262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku