Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
586 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
5.0 mm
0,4822 € - 0,6016 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
11.0 mm
0,4551 € - 0,5675 € 400 Na sklade
Okrúhle
PA
M2.5
10.0 mm
0,4551 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
8.0 mm
0,5262 € - 0,6287 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
18.0 mm
0,8946 € - 1,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
50.0 mm
0,933 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
60.0 mm
0,5262 € - 0,6287 € 100 Na sklade
Okrúhle
PA
M2.5
12.0 mm
0,4822 € - 0,7837 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
6.0 mm
0,933 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
0,4494 € - 0,559 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
7.0 mm
0,4494 € - 0,559 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
6.0 mm
0,2033 € - 0,2033 € 2000 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
18.0 mm
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
10.0 mm
0,5703 € - 0,6812 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
18.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,2147 € - 0,2147 € 2000 Na sklade
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,3782 € - 0,3782 € 40 Na sklade
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
0,8178 € - 0,9344 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
30.0 mm
0,8492 € - 1,3349 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
35.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 5.0 mm

10368817

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 11.0 mm

10369142

Cenové rozpätie
0,6016 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 10.0 mm

10368992

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 8.0 mm

10368978

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 18.0 mm

10369050

Cenové rozpätie
0,6287 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 50.0 mm

10369234

Cenové rozpätie
1,0226 € - 0,8946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 60.0 mm

10369265

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 12.0 mm

10369005

Cenové rozpätie
0,6287 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 6.0 mm

10369128

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10369340

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 7.0 mm

10369135

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 6.0 mm

10369111

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 18.0 mm

10168578

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 10.0 mm

10368831

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 18.0 mm

10368862

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10320549

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10168714

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10168790

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 30.0 mm

10368886

Cenové rozpätie
0,9344 € - 0,8178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 35.0 mm

10639672

Cenové rozpätie
1,3349 € - 0,8492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm