Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
586 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,5788 € - 0,9402 € 5900 Na sklade
Šesťhran
PA
M4
20.0 mm
0,4978 € - 0,7822 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,2332 € - 0,2332 € 430 Na sklade
Šesťhran
PA
M4
8.0 mm
0,347 € - 0,347 € 150 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
35.0 mm
0,246 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
10.0 mm
0,4978 € - 0,7822 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
18.0 mm
0,2603 € - 0,2603 € 1500 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
20.0 mm
0,4978 € - 0,7822 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
20.0 mm
0,7694 € - 1,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
0,8818 € - 1,3896 € 100 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
50.0 mm
0,8477 € - 1,3341 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
45.0 mm
0,3129 € - 0,3129 € 80 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
30.0 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
18.0 mm
0,3129 € - 0,3129 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
25.0 mm
0,2603 € - 0,2603 € 300 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
15.0 mm
0,2214 € - 0,2309 € 2200 Na sklade
Šesťhran
PA
M2.5
5.0 mm
0,6507 € - 1,0754 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
25.0 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
12.0 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,1735 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
30.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10370117

Cenové rozpätie
0,7822 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M3 8.0 mm

10339725

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
430 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Cenové rozpätie
0,7822 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 20.0 mm

10156094

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Cenové rozpätie
0,7822 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Cenové rozpätie
1,2104 € - 0,7694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Cenové rozpätie
1,3896 € - 0,8818 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Cenové rozpätie
1,3341 € - 0,8477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 25.0 mm

10156117

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10155998

Cenové rozpätie
0,2309 € - 0,2214 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Cenové rozpätie
1,0754 € - 0,6507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 15.0 mm PA

10639665

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10157565

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB