Menu Hľadať

Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou

Vo výrobe

Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a väčšia dĺžka ponúka väčšiu nosnosť. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a odolávajú veľkému zaťaženiu, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
  • Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a zväčšená dĺžka ponúka väčšiu nosnosť.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Kúpiť
59,5986 € - 85,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
220,728 € - 315,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
17.5
112.0
60.0
90.0
211.0
134.0
168,4734 € - 240,6792 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
59,5884 € - 85,119 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
47,1444 € - 67,3506 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
35,853 € - 51,2142 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
41,4936 € - 59,2824 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
50,1738 € - 71,6754 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
46,1652 € - 65,943 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
31,671 € - 45,237 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
24,786 € - 35,4042 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
48,6336 € - 69,4824 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
115,8822 € - 165,546 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
14.0
80.0
40.0
62.0
154.0
98.0
62,0874 € - 88,689 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
123,726 € - 176,7558 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
44,6352 € - 63,7704 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
182,937 € - 261,3444 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
72,42 € - 103,4586 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
107,2122 € - 153,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
90,0354 € - 128,622 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
  • z/zo 2
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156497

Cenové rozpätie
85,1394 € - 59,5986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 211.0 Oceľ

20158057

Cenové rozpätie
315,3228 € - 220,728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156541

Cenové rozpätie
240,6792 € - 168,4734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Oceľ

20156312

Cenové rozpätie
85,119 € - 59,5884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 12.0 21.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156473

Cenové rozpätie
67,3506 € - 47,1444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Oceľ

20156176

Cenové rozpätie
51,2142 € - 35,853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Oceľ

20156244

Cenové rozpätie
59,2824 € - 41,4936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 55.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157760

Cenové rozpätie
71,6754 € - 50,1738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 55.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157722

Cenové rozpätie
65,943 € - 46,1652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Oceľ

20158026

Cenové rozpätie
45,237 € - 31,671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Oceľ

20158019

Cenové rozpätie
35,4042 € - 24,786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157753

Cenové rozpätie
69,4824 € - 48,6336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 154.0 Oceľ

20158033

Cenové rozpätie
165,546 € - 115,8822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 15.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156565

Cenové rozpätie
88,689 € - 62,0874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157050

Cenové rozpätie
176,7558 € - 123,726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157715

Cenové rozpätie
63,7704 € - 44,6352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 192.0 Oceľ

20158040

Cenové rozpätie
261,3444 € - 182,937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Dlhé lineárne guľové puzdro so stredovou prírubou 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156510

Cenové rozpätie
103,4586 € - 72,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157029

Cenové rozpätie
153,1632 € - 107,2122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156503

Cenové rozpätie
128,622 € - 90,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5