Menu Hľadať

Držiak na optické vlákna - štvrťotáčkový

Na sklade

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Rozmery štvorca Celková šírka Spôsob montáže Kúpiť
1,1094 € - 1,1094 € 1200 Na sklade
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Zatlačením o štvrťotáčku
0,9244 € - 1,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Zatlačením o štvrťotáčku
Držiak na optické vlákna 42.7 mm (L) Čierna

10111741

Cenové rozpätie
1,1094 € - 1,1094 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením o štvrťotáčku
  • Typ
    Držiak
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková dĺžka
    42.7 mm
Držiak na optické vlákna 42.7 mm (L) Čierna

10111758

Cenové rozpätie
1,1094 € - 0,9244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením o štvrťotáčku
  • Typ
    Držiak
  • Celková výška
    61.4 mm
  • Celková dĺžka
    42.7 mm