Menu Hľadať

Držiaky LED diód 4.6 mm (HD) Polyamid 6.6 Čierna

LED clip and ring mount for a 3mm (T1). The clip is inserted to the front of the panel and the ring is assembled onto the LED and snapped-into the clip from the rear
Nový kód produktu:

10314012

Starý kód produktu:

LEDCR-104

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,271 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

271,00 €

1000 x 0,271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Kompatibilné LED (všetky) T-1,3,0 mm
Maximálny priemer otvoru 4.6 mm
Celkový priemer 5.3 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení 1000
Typ LED držiak
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás