Menu Hľadať

Dverové zarážky

Na sklade

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiál: NBR, Oceľ, Tlakovo liaty zinok Farba: Čierna, Červená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Spôsob montáže Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
A
Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Oceľ
Internal M8 Thread
B
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Oceľ
Internal M8 Thread
B
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
A
Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
A
Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Oceľ
Internal M8 Thread
B
Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Tlakovo liaty zinok
With Flange for Surface Mounting
A
2,6663 € - 4,1476 € 36 Na sklade
Čierna
NBR
Čap M6
Dverová zarážka
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Oceľ
Internal M8 Thread
B
Držiak dverí 40.0 mm Čierna Tlakovo liaty zinok

10504215


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    40.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    45.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Držiak dverí 40.0 mm Červená Oceľ

10504222


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    40.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    17.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    B
Držiak dverí 40.0 mm Čierna Oceľ

10504239


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    40.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    B
Držiak dverí 55.0 mm Čierna Tlakovo liaty zinok

10504253


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    55.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    45.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Držiak dverí 55.0 mm Červená Tlakovo liaty zinok

10504246


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    55.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    45.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Držiak dverí 55.0 mm Červená Oceľ

10504260


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    55.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    17.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    B
Držiak dverí 40.0 mm Červená Tlakovo liaty zinok

10504208


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    40.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    45.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Dverová zarážka M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Cenové rozpätie
4,1476 € - 2,6663 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod reznou hranou
    22.0 mm
  • Celková hĺbka
    40.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    28.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    36.0 mm
Držiak dverí 55.0 mm Čierna Oceľ

10504277


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    55.0 mm
  • Dĺžka žliabku koľajničky
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    B