Menu Hľadať

Dvojité univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto dvojité univerzálne kĺby, tiež známe ako dvojité kardanové kĺby, sú mechanické komponenty, ktoré spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú ešte väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi. Ich jedinečný tvar umožňuje hladký a efektívny prenos krútiaceho momentu na dlhé vzdialenosti a pod značnými uhlami.

Dokážu prenášať výkon hladko a efektívne aj vtedy, keď spojovacie hriadele nie sú presne zarovnané. Boli zhotovené tak, aby odolávali veľkému zaťaženiu a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a poskytujú dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRR3696

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 l1 Bore dia l2 w1 l3 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
62.0
Okrúhly vývrt
20.0
11.0
22.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
86.0
Okrúhly vývrt
28.0
13.0
30.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
62.0
Keyway
20.0
11.0
22.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
163.0
Okrúhly vývrt
54.0
26.0
55.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
74.0
Okrúhly vývrt
24.0
12.0
26.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
56.0
Keyway
17.0
8.0
22.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
86.0
Keyway
28.0
13.0
30.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
104.0
Keyway
34.0
16.0
36.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
74.0
Keyway
24.0
12.0
26.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
104.0
Okrúhly vývrt
34.0
16.0
36.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
128.0
Okrúhly vývrt
41.0
18.0
46.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
163.0
Keyway
54.0
26.0
55.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
190.0
Okrúhly vývrt
61.0
29.0
68.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
56.0
Okrúhly vývrt
17.0
8.0
22.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
128.0
Keyway
41.0
18.0
46.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
190.0
Keyway
61.0
29.0
68.0
58.0
Dvojitý univerzálny kĺb 8.0 62.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215231


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Dvojitý univerzálny kĺb 12.0 86.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215255


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Dvojitý univerzálny kĺb 8.0 62.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216559


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Dvojitý univerzálny kĺb 25.0 163.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215286


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Dvojitý univerzálny kĺb 10.0 74.0 24.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215248


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Dvojitý univerzálny kĺb 6.0 56.0 17.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216542


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Dvojitý univerzálny kĺb 12.0 86.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216566


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Dvojitý univerzálny kĺb 16.0 104.0 34.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Dvojitý univerzálny kĺb 10.0 74.0 24.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215378


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Dvojitý univerzálny kĺb 16.0 104.0 34.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Dvojitý univerzálny kĺb 20.0 128.0 41.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215279


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Dvojitý univerzálny kĺb 25.0 163.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215354


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Dvojitý univerzálny kĺb 30.0 190.0 61.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215293


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Dvojitý univerzálny kĺb 6.0 56.0 17.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215224


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Dvojitý univerzálny kĺb 20.0 128.0 41.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Dvojitý univerzálny kĺb 30.0 190.0 61.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0