Menu Hľadať

Extension Springs

Na sklade

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
198 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená dĺžka Tuhosť pružiny Počiatočné napätie Celková dĺžka Materiál Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Vonkajší priemer Kúpiť
2,2597 € - 2,4638 € 450 Na sklade
1.85 N
69.9 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.64 N
2,6096 € - 2,8283 € Požiadajte o dodací termin tu
3.04 N
31.8 mm
Nehrdzavejúca oceľ
33.57 N
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.85 N
38.1 mm
Uhlíková oceľ
9.21 N
1,8807 € - 2,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
22.4 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,8807 € - 2,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
2.22 N
57.2 mm
Uhlíková oceľ
23.58 N
1,9827 € - 2,1576 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
25.4 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9827 € - 2,1576 € Požiadajte o dodací termin tu
3.65 N
63.5 mm
Uhlíková oceľ
40.30 N
1,9827 € - 2,1576 € Požiadajte o dodací termin tu
6.23 N
44.5 mm
Uhlíková oceľ
70.28 N
1,9972 € - 2,1722 € Požiadajte o dodací termin tu
1.78 N
38.1 mm
Uhlíková oceľ
19.57 N
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
1.78 N
101.6 mm
Uhlíková oceľ
19.57 N
2,2743 € - 2,4784 € 10 Na sklade
7.56 N
57.2 mm
Uhlíková oceľ
83.63 N
3,2511 € - 3,5281 € Požiadajte o dodací termin tu
12.32 N
50.8 mm
Uhlíková oceľ
137.09 N
3,6738 € - 4,0092 € Požiadajte o dodací termin tu
12.32 N
127.0 mm
Uhlíková oceľ
137.09 N
3,8196 € - 4,1602 € Požiadajte o dodací termin tu
27.89 N
114.3 mm
Uhlíková oceľ
309.98 N
2,2597 € - 2,4638 € Požiadajte o dodací termin tu
0.71 N
28.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7.67 N
2,2597 € - 2,4638 € 30 Na sklade
0.71 N
69.9 mm
Nehrdzavejúca oceľ
7.67 N
2,2597 € - 2,4638 € Požiadajte o dodací termin tu
1.85 N
38.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.64 N
2,7116 € - 2,9449 € Požiadajte o dodací termin tu
1.85 N
101.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.64 N
2,6096 € - 2,8283 € Požiadajte o dodací termin tu
3.04 N
44.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
33.57 N
2,6096 € - 2,8283 € 30 Na sklade
5.19 N
31.8 mm
Nehrdzavejúca oceľ
58.54 N
  • z/zo 10
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.28 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439760

Cenové rozpätie
2,4638 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    1.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    19.64 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    69.9 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 1.53 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439821

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.04 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    33.57 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.12 Nmm Uhlíková oceľ

10439111

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.21 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 1.73 Nmm Uhlíková oceľ

10439173

Cenové rozpätie
2,0566 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    22.4 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.44 Nmm Uhlíková oceľ

10439203

Cenové rozpätie
2,0566 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    2.22 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    23.58 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    57.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 3.85 Nmm Uhlíková oceľ

10439289

Cenové rozpätie
2,1576 € - 1,9827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 0.51 Nmm Uhlíková oceľ

10439319

Cenové rozpätie
2,1576 € - 1,9827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.65 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    40.30 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 2.57 Nmm Uhlíková oceľ

10422403

Cenové rozpätie
2,1576 € - 1,9827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    6.23 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    70.28 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    44.5 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 12.7 mm 0.30 Nmm Uhlíková oceľ

10439395

Cenové rozpätie
2,1722 € - 1,9972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    1.78 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    19.57 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 12.7 mm 0.05 Nmm Uhlíková oceľ

10420898

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    1.78 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    19.57 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 12.7 mm 2.14 Nmm Uhlíková oceľ

10418741

Cenové rozpätie
2,4784 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    7.56 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    83.63 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    57.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 19.1 mm 5.94 Nmm Uhlíková oceľ

10439562

Cenové rozpätie
3,5281 € - 3,2511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    12.32 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    137.09 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 19.1 mm 1.05 Nmm Uhlíková oceľ

10579688

Cenové rozpätie
4,0092 € - 3,6738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    12.32 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    137.09 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 19.1 mm 6.15 Nmm Uhlíková oceľ

10643433

Cenové rozpätie
4,1602 € - 3,8196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    27.89 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    309.98 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Celková dĺžka
    114.3 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.16 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439654

Cenové rozpätie
2,4638 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.71 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.67 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.04 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10234570

Cenové rozpätie
2,4638 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    0.71 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.67 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    69.9 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.61 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439722

Cenové rozpätie
2,4638 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    1.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    19.64 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 6.1 mm 0.19 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439791

Cenové rozpätie
2,9449 € - 2,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    1.85 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    19.64 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 0.74 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10416211

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    3.04 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    33.57 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    44.5 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ťažné pružiny 10.6 mm 4.23 Nmm Nehrdzavejúca oceľ

10439876

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Počiatočné napätie
    5.19 N
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    58.54 N
  • Maximálna prevádzková teplota
    260 °C
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ