Menu Hľadať

Spájkovací ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 47 Ω at 25 MHz and impedance of 76 Ω at 100 MHz.
Nový kód produktu:

10434161

Starý kód produktu:

RRHL35-45-8T52

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 - 19999 0,0346 €
20000 + 0,0312 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

173,00 €

5000 x 0,0346 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál K5B RMS-303
Dĺžka vložky 4.5 mm
Commodity Code 8504901100
Priemer vložky 3.5 mm
Celkový priemer 4.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás