Menu Hľadať

Feritové korálky

Na sklade

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Priemer vložky Kúpiť
0,3523 € - 0,3914 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
0,5792 € - 0,6435 € 350 Na sklade
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,4016 € - 3,7796 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,1235 € - 0,1373 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,5437 € - 0,6041 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,752 € - 0,8356 € 3960 Na sklade
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,7091 € - 0,7879 € 754 Na sklade
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,1427 € - 0,1585 € 25500 Na sklade
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,39 € - 0,4333 € 200 Na sklade
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,1427 € - 0,1585 € 250 Na sklade
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
0,3786 € - 0,4207 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
1,8861 € - 2,0957 € 160 Na sklade
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,0242 € - 0,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1882 € - 0,2092 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,7614 € - 0,8461 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,8362 € - 0,9291 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,1429 € - 0,1588 € 5000 Na sklade
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
1,0629 € - 1,181 € 40 Na sklade
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
0,6451 € - 0,7168 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,0258 € - 0,0287 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
  • z/zo 3
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Cenové rozpätie
0,3914 € - 0,3523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.5 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Cenové rozpätie
0,6435 € - 0,5792 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    15.0 mm
Toroidný ferit 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Cenové rozpätie
3,7796 € - 3,4016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    16.0 mm
Feritová perlička RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10431924

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
Toroidný ferit 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Cenové rozpätie
0,6041 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    14.0 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Cenové rozpätie
0,8356 € - 0,752 €

Úroveň zásob
3960 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    15.0 mm
Toroidný ferit 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Cenové rozpätie
0,7879 € - 0,7091 €

Úroveň zásob
754 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    16.0 mm
Feritová perlička RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10319598

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,1427 €

Úroveň zásob
25500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
Toroidný ferit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Cenové rozpätie
0,4333 € - 0,39 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.8 mm
Feritová perlička RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10319574

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,1427 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
Toroidný ferit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Cenové rozpätie
0,4207 € - 0,3786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    14.0 mm
Toroidný ferit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Cenové rozpätie
2,0957 € - 1,8861 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    12.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    12.8 mm
Toroidný ferit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Cenové rozpätie
0,0269 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    RMS-303
  • Dĺžka vložky
    1.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.2 mm
Feritová perlička K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10638484

Cenové rozpätie
0,2092 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    5.2 mm
  • Celkový priemer
    5.2 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Cenové rozpätie
0,8461 € - 0,7614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    15.0 mm
Toroidný ferit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Cenové rozpätie
0,9291 € - 0,8362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    19.0 mm
Feritová perlička RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10319604

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1429 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
Toroidný ferit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Cenové rozpätie
1,181 € - 1,0629 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    11.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    11.4 mm
Toroidný ferit 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Cenové rozpätie
0,7168 € - 0,6451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.8 mm
Toroidný ferit 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Cenové rozpätie
0,0287 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5 RMS-303
  • Dĺžka vložky
    2.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.5 mm