Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,9915 € - 2,3953 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
38.1 mm
0,1278 € - 0,2685 € 1000 Na sklade
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,0921 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,10 € - 0,2099 € 1000 Na sklade
10.3 mm
13.0 mm
0,0598 € - 0,1255 € 10000 Na sklade
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,1446 € - 0,3037 € 7500 Na sklade
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
0,1131 € - 0,2376 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,172 € - 0,3613 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Závit UNF
0,0961 € - 0,202 € 1779 Na sklade
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0715 € - 0,1503 € 3215 Na sklade
5.5 mm
13.0 mm
0,2143 € - 0,45 € 750 Na sklade
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závit UNF
0,0993 € - 0,2088 € 10000 Na sklade
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,0876 € - 0,1839 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,2609 € - 0,548 € 3943 Na sklade
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závit BSP
0,6239 € - 1,3104 € 3900 Na sklade
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrický závit
0,9185 € - 1,9288 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
2 in
50.0 mm
Závit UNF
0,1331 € - 0,2798 € 83 Na sklade
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,1163 € - 0,2443 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,1154 € - 0,2425 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1894 € - 0,3979 € 5000 Na sklade
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Metrický závit
  • z/zo 6
Pružná krytka 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10108772

Cenové rozpätie
2,3953 € - 0,9915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 12.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008041

Cenové rozpätie
0,2685 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.9 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007884

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007969

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,10 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 4.4 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007716

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.9 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008034

Cenové rozpätie
0,3037 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 9.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007952

Cenové rozpätie
0,2376 € - 0,1131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008119

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M15;9/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 7.9 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007891

Cenové rozpätie
0,202 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
1779 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 5.5 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007778

Cenové rozpätie
0,1503 € - 0,0715 €

Úroveň zásob
3215 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008201

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20;3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 9.5 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007945

Cenové rozpätie
0,2088 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 6.4 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007815

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008256

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
3943 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008584

Cenové rozpätie
1,3104 € - 0,6239 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4";M32
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008669

Cenové rozpätie
1,9288 € - 0,9185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 13.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008072

Cenové rozpätie
0,2798 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14;1 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007983

Cenové rozpätie
0,2443 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 13.5 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008065

Cenové rozpätie
0,2425 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14;1 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008140

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP