Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3044 € - 0,6392 € | 2095 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0698 € - 0,1466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0797 € - 0,1676 € | 1500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3982 € - 0,8363 € | 2900 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,5475 € - 1,1499 € | 2200 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2859 € - 0,6004 € | 1000 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5603 € - 1,1768 € | 2000 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6855 € - 1,4397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,6087 € - 1,2784 € | 3500 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4309 € - 0,905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4835 € - 1,0155 € | 1450 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2603 € - 0,5466 € | 2200 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0725 € - 0,1523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0797 € - 0,1676 € | 1000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0581 € - 0,1221 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1231 € - 0,2586 € | 2553 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0801 € - 0,1681 € | 318 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0502 € - 0,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0969 € - 0,2037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku