Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,724 € - 1,5203 € | 220 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2801 € - 0,5884 € | 873 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2204 € - 0,4629 € | 2555 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2844 € - 0,5973 € | 2000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3441 € - 0,7228 € | 500 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3398 € - 0,7139 € | 70 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0797 € - 0,1676 € | 1500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0581 € - 0,1221 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0857 € - 0,18 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0583 € - 0,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0716 € - 0,1505 € | 550 Na sklade |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0797 € - 0,1676 € | 1000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0555 € - 0,1168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0698 € - 0,1466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1205 € - 0,2533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0855 € - 0,1794 € | 4500 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0969 € - 0,2037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1231 € - 0,2586 € | 2553 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0949 € - 0,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku