Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0938 € - 0,1971 € | 2779 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1299 € - 0,273 € | 83 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0855 € - 0,1794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2545 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,1135 € - 0,2383 € | 337 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1103 € - 0,2318 € | 1120 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0535 € - 0,1125 € | 19200 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1692 € - 0,3553 € | 2570 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0809 € - 0,17 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1163 € - 0,2442 € | 2500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,2048 € | 6500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0814 € - 0,1711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1247 € - 0,2619 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1963 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1863 € - 0,3912 € | 2000 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0949 € - 0,1995 € | 5000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1322 € - 0,2777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0834 € - 0,1753 € | 369 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 10008058 | 0,1355 € - 0,2846 € | 500 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
| 0,07 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku