Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
2500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
700 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku