Menu Hľadať

Flexi zátky pre vysoké teploty

Na sklade

Vysokoteplotné flexikrytky sa používajú na upevnenie skrutiek a klincov v závitových aj hladkých otvoroch. Odoláva štiepeniu a znečisteniu. Používa sa v automobilovom a výrobnom sektore.

  • Podporované sú metrické a UNF veľkosti závitov.
  • Poskytujú pevný úchop, odolávajú zlomeniu a roztrhnutiu a sú dobrou ochranou proti poškodeniu, znečisteniu, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
  • Bežne sa využívajú v stavebných, elektrických a priemyselných zariadeniach.
Materiál: PVC Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1070

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d2 Thread Sizes (All) Farba Štandard pre závit Kúpiť
0,2828 € - 0,5602 € 600 Na sklade
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Čierna
Závit UNF
0,3848 € - 0,7653 € 1350 Na sklade
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Čierna
Závit UNF
0,1392 € - 0,2758 € 8570 Na sklade
10.3 mm
7.5 mm
Čierna
Závit UNF
0,1909 € - 0,3857 € 5150 Na sklade
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Čierna
Závit UNF
0,10 € - 0,3336 € 3050 Na sklade
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Žltá
Závit UNF
0,3177 € - 0,6306 € 668 Na sklade
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Čierna
Závit UNF
0,0985 € - 0,1953 € 3000 Na sklade
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Čierna
Závit UNF
0,2274 € - 0,447 € 6000 Na sklade
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Čierna
Závit UNF
0,0794 € - 0,4102 € 2500 Na sklade
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Žltá
Závit UNF
0,0957 € - 0,1901 € 2900 Na sklade
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Čierna
Závit UNF
0,1024 € - 0,2369 € 27057 Na sklade
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Žltá
Závit UNF
0,5554 € - 1,0991 € 900 Na sklade
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Čierna
Závit UNF
0,1217 € - 0,2415 € 3000 Na sklade
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Čierna
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
7.5 mm
7/16 in
Žltá
Závit UNF
Zátka Flexi 19.1 mm 16.3 mm PVC Čierna

10155073

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Flexi 25.8 mm 23.0 mm PVC Čierna

10155097

Cenové rozpätie
0,7653 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16;M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Čierna

10155042

Cenové rozpätie
0,2758 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
8570 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Zátka Flexi 13.5 mm 10.7 mm PVC Čierna

10155059

Cenové rozpätie
0,3857 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
5150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16;M12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Flexi 7.2 mm 4.4 mm PVC Žltá

10155110

Cenové rozpätie
0,3336 € - 0,10 €

Úroveň zásob
3050 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 21.6 mm 18.8 mm PVC Čierna

10155080

Cenové rozpätie
0,6306 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
668 Na sklade
Atribúty
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 7.2 mm 4.4 mm PVC Čierna

10155028

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,0985 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 15.4 mm 12.6 mm PVC Čierna

10155066

Cenové rozpätie
0,447 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 9.1 mm 6.4 mm PVC Žltá

10155127

Cenové rozpätie
0,4102 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 11.8 mm 9.0 mm PVC Čierna

10009130

Cenové rozpätie
0,1901 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 11.8 mm 7.5 mm PVC Žltá

10009147

Cenové rozpätie
0,2369 € - 0,1024 €

Úroveň zásob
27057 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2";M12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Flexi 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Čierna

10155103

Cenové rozpätie
1,0991 € - 0,5554 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16;M33
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Flexi 9.1 mm 6.4 mm PVC Čierna

10155035

Cenové rozpätie
0,2415 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Flexi 7.5 mm PVC Žltá

10557860


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid