Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Skupina SR: SR1535 ,SRN0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Dokončiť | Materiál otočného gombíka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,501 € - 8,501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 6,1568 € - 6,1568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 13,4589 € - 13,4589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 10,3602 € - 10,3602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 16,6923 € - 16,6923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 7,504 € - 7,504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 5,7796 € - 5,7796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 14,2133 € - 14,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Bez povrchovej úpravy
|
Plast
|
Threaded
|
||
| 0,0833 € - 0,1484 € | 3052 Na sklade |
|
4.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 0,347 € - 0,6183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.4 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,80 € - 3,7802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
Polyetylén LD
|
Zatlačením
|
||
| 1,8954 € - 3,262 € | 230 Na sklade |
|
M12
|
Lesklá
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| 1,6926 € - 5,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Lesklý
|
Bakelit PA6 so skleným vláknom
|
Threaded
|
||
| 10,8001 € - 13,1698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 44,7044 € - 88,5521 € | 4 Na sklade |
|
M6
|
Pochrómované
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded
|
||
| 16,4455 € - 16,4455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Leštené
|
Hliník
|
Threaded
|
||
| 0,8743 € - 1,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
| 0,8729 € - 1,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.382 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
| 1,4146 € - 3,2818 € | 225 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Pozinkované
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
| 1,94 € - 4,4418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Pozinkované žlté
|
PP
|
Závitová vložka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku