Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celkový priemer | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4201 € - 5,9701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 12,1297 € - 23,9723 € | 637 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 10340905 | 7,6832 € - 17,941 € | 46 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
|
| 2,1722 € - 5,3884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 1,8223 € - 3,6126 € | 690 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 18,1687 € - 38,1543 € | 44 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm