Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life. 
 It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Skupina SR: SR6454 ,SR6455
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer guľky | Výška tela | Priemer tela | Výška hlavy | Priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7334 € - 39,8511 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.543 in
 
13.8 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.622 in
 
15.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
|||
| 12,4485 € - 35,0254 € | 47 Na sklade | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 29,5852 € - 83,2348 € | 10 Na sklade | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
|||
| 21,2997 € - 28,5479 € | 3 Na sklade | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.815 in
 
20.7 mm
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
0.386 in
 
9.8 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 12,7852 € - 17,1368 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 25 Na sklade | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 | 
|||
| 28,4402 € - 80,0379 € | 28 Na sklade | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 18,1607 € - 24,3445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 52,9194 € - 70,9184 € | 2 Na sklade | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 38,8003 € - 51,9898 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.248 in
 
31.7 mm
 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku