Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky s nízkym profilom

Na sklade

Low Profile Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, woollen felt seal, plus two or three flange fixing holes (depending on the item). It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing the transfer of products in all directions on a flat surface.

It is designed to be used in tight spaces with limited clearance between the products and the surface. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Dolná kapacita zaťaženia guľky Výška základne Horná kapacita zaťaženia guľky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
16 Na sklade
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
5,1512 € - 14,5065 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
44 Na sklade
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
375 Na sklade
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
102 Na sklade
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
3 Na sklade
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
71 Na sklade
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
4 Na sklade
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
10301630 52 Na sklade
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
14 Na sklade
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
105 Na sklade
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    24.6 mm
  • Priemer základne
    56.5 mm
  • Výška hlavy
    8.7 mm
  • Výška tela
    21.4 mm
  • Priemer guľky
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    19.9 mm
  • Priemer základne
    46.5 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Výška tela
    16.2 mm
  • Priemer guľky
    31.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Cenové rozpätie
14,5065 € - 5,1512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    8.2 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Výška tela
    7.0 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661


Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.3 mm
  • Priemer základne
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška tela
    10.2 mm
  • Priemer guľky
    15.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715


Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654


Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.3 mm
  • Priemer základne
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška tela
    10.2 mm
  • Priemer guľky
    15.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    12.0 mm
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška tela
    10.0 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678


Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    12.0 mm
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška tela
    10.0 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    30.2 mm
  • Priemer základne
    76.5 mm
  • Výška hlavy
    14.3 mm
  • Výška tela
    28.3 mm
  • Priemer guľky
    50.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    8.3 mm
  • Priemer základne
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška tela
    10.2 mm
  • Priemer guľky
    15.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    19.9 mm
  • Priemer základne
    46.5 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Výška tela
    16.2 mm
  • Priemer guľky
    31.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630


Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.2 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Výška tela
    7.0 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708


Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    15.8 mm
  • Priemer základne
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška tela
    14.2 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685


Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    12.0 mm
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška tela
    10.0 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm