Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SR33220
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,05 € - 25,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
22,66 € - 28,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
36,48 € - 45,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
34,77 € - 43,46 € | Požiadajte o dodací termin tu |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
20,39 € - 25,49 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
34,77 € - 43,46 € | Požiadajte o dodací termin tu |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
23,15 € - 28,94 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
23,15 € - 28,94 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
33,87 € - 42,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
20,05 € - 25,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
37,52 € - 46,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
39,02 € - 48,77 € | Požiadajte o dodací termin tu |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
23,55 € - 29,44 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
19,01 € - 23,76 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
21,16 € - 26,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
21,16 € - 26,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
33,87 € - 42,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
35,58 € - 44,47 € | Požiadajte o dodací termin tu |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
21,98 € - 27,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
23,55 € - 29,44 € | Požiadajte o dodací termin tu |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku