20213374
20213374
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Závitová ruka | Right Hand |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
d4 | 19.3 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
Hmotnosť g | 53.1 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
l2 min | 14.0 |
A/F tol. h14 | 11.0 |
Extrakčná sila min. kg | 6.0 |
Statické zaťaženie max. kg | 200.0 |
Dyn. zaťaženie C max. kg | 80.0 |
Sila potrebná na pohyb max. kg | 6.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál uzáveru | Neoprén |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku